??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
23390.0322 Excentrique de serrage rapide
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23390. - Excentriques de serrage rapide avec vis réglable
Nomenclature
23390.0322 Excentrique de serrage rapide
BESTNR
Référence
23390.0322
MAT
Matériau
Inox
AUS
Version
à vis, réglable
L
82 mm
D2
Filetage
M8
H1
max. en position de serrage
35 mm
D3
20 mm
D4
25 mm
H2
max.
19.5 mm
H3
Plage de réglage
2.5 mm
B
20 mm
S
Course à 90°, postion du levier
1.00 mm
G
Poids
147 g
Embedded user actions